24441.0455 - Palancas de Sujeción Planas Ajustables
con rosca macho

Las palancas de sujeción planas ajustables se utilizan cuando el rango de giro es limitado o se requiere una posición de palanca específica.

Las palancas de sujeción planas ajustables se caracterizan por su baja altura de construcción y son particularmente adecuadas para su uso en espacios restringidos o cuando la palanca no debe sobresalir...

Este artículo 24441.0455 - Palancas de Sujeción Planas Ajustables con rosca macho / (d1: 32 mm, d2: M10, l1: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­lan­cas de Su­je­ción Pla­nas Ajus­ta­bles con rosca macho (EH 24441.)

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24441.0455
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 208 g
Palancas de Sujeción Planas Ajustables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate

Partes internas

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado

Cubierta

  • Plástico, negro

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24441.0455
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.