Pa­lan­cas de Su­je­ción Pla­nas Ajus­ta­bles con rosca macho

EH 24441.

Las palancas de sujeción planas ajustables se utilizan cuando el rango de giro es limitado o se requiere una posición de palanca específica.

Las palancas de sujeción planas ajustables se caracterizan por su baja altura de construcción y son particularmente adecuadas para su uso en espacios restringidos o cuando la palanca no debe sobresalir...

Su selección resultó en 48 aciertos

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24441.0450
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 209 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24441.0455
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 208 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0460
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 207 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0465
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 210 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0470
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 220 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0475
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 226 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0480
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 231 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24441.0485
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 207 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24441.0490
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 211 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0495
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 215 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0500
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 220 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0505
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 228 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0510
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 238 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0515
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 251 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0525
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 440 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0530
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 446 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0535
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 450 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0540
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 461 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0545
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 477 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0550
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 461 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0555
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 472 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0560
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 482 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0565
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 498 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0570
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 523 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Partes internas

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado

Cubierta

  • Plástico, negro
  • Plástico, gris claro

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24441. Palancas de Sujeción Planas Ajustables – con rosca macho
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.