Las asas en U se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras.
Estas asas en U fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal.
Este artículo 24320.0050 - Asas en U plástico, montaje frontal / negro (l1 ±0,5: 235 mm, d1: 10,5 mm, b: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Asas en U plástico, montaje frontal (EH 24320.)
Empuñadura
Montaje por la parte frontal por medio de un tornillo cilíndrico.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos