Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Material:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
Más detalles
l1 ±0,5: 93,5 mm
d1 : 6,5 mm
b: 21 mm
l2 : 109 mm
d2 : 10,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 13 mm
l3 : 74 mm
s: 6 mm
t: 7 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M6
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 28 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
Más detalles
l1 ±0,5: 117 mm
d1 : 8,5 mm
b: 26 mm
l2 : 137 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 41 mm
h2 : 15 mm
l3 : 93 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M8
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 42 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
Más detalles
l1 ±0,5: 132 mm
d1 : 8,5 mm
b: 27 mm
l2 : 150 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 45 mm
h2 : 16 mm
l3 : 108 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M8
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 48 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
Más detalles
l1 ±0,5: 179 mm
d1 : 8,5 mm
b: 28 mm
l2 : 196 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 17 mm
l3 : 151 mm
s: 7,5 mm
t: 8,5 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M8
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 70 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
Más detalles
l1 ±0,5: 235 mm
d1 : 10,5 mm
b: 30 mm
l2 : 260 mm
d2 : 16,5 mm
h1 : 54 mm
h2 : 20 mm
l3 : 201 mm
s: 8,5 mm
t: 10,5 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M10
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 118 g
show article view
Material
Empuñadura
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
Montaje
Montaje por la parte frontal por medio de un tornillo cilíndrico.
Ficha técnica EH 24320. Asas en U – plástico, montaje frontal
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.