24320.0040 - Asas en U
plástico, montaje frontal

Las asas en U se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras.

Estas asas en U fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal.

Este artículo 24320.0040 - Asas en U plástico, montaje frontal / negro (l1 ±0,5: 179 mm, d1: 8,5 mm, b: 28 mm) es una variante del grupo de artículos Asas en U plástico, montaje frontal (EH 24320.)

Ma­te­rial
l1 ±0,5 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
l1 ±0,5 [mm]:
179 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24320.0040
Documentos
Asas en U
  • l1 ±0,5: 179 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 28 mm
  • l2: 196 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 17 mm
  • l3: 151 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • Para tornillo de cabeza redonda: M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 70 g
Asas en U

Material

Empuñadura

  • Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro

Montaje

Montaje por la parte frontal por medio de un tornillo cilíndrico.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24320.0040
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.