Tuer­cas para Ra­nu­ras en T rombo

EH 23020.

Las tuercas para ranuras en T "rombo" no tienen que insertarse a lo largo, sino que pueden insertarse directamente en la ranura.

Su selección resultó en 1 aciertos

Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23020.0640
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Sistema: V70
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 23 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23020. Tuercas para Ranuras en T – rombo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.