Tuer­cas para Ra­nu­ras en T DIN 508

EH 23010.

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranura) están fabricadas según DIN 508. La gama se amplía con otras medidas no incluidas en DIN.

Su selección resultó en 5 aciertos

Ma­te­rial
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23010.0146 1)
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Sistema: V70
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • para ranuras en T DIN 650: 14 mm
  • Test de fuerza según DIN 508 F mín.: 16 kN
  • Peso: 43 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23010.0145 1)
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Sistema: V70
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • para ranuras en T DIN 650: 14 mm
  • Test de fuerza según DIN 508 F mín.: 29 kN
  • Peso: 41 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23010.0144 1)
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Sistema: V70
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • para ranuras en T DIN 650: 14 mm
  • Test de fuerza según DIN 508 F mín.: 46 kN
  • Peso: 38 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23010.0142
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Sistema: V70
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • para ranuras en T DIN 650: 14 mm
  • Test de fuerza según DIN 508 F mín.: 67 kN
  • Peso: 34 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artículo No.:
23010.0182
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Sistema: L16
  • Tamaño de ranura en T: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • para ranuras en T DIN 650: 18 mm
  • Test de fuerza según DIN 508 F mín.: 128 kN
  • Peso: 68 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Montaje

La capacidad de carga total de la tuerca en T sólo puede aplicarse si se garantiza un atornillado completo de la tuerca en T.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23010. Tuercas para Ranuras en T – DIN 508
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.