23010.0145 - Tuercas para Ranuras en T
DIN 508

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranura) están fabricadas según DIN 508. La gama se amplía con otras medidas no incluidas en DIN.

Este artículo 23010.0145 - Tuercas para Ranuras en T DIN 508 / (Tamaño de ranura en T: 14 mm, d: M8) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas para Ra­nu­ras en T DIN 508 (EH 23010.)

Ma­te­rial
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23010.0145 1)
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Sistema: V70
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • para ranuras en T DIN 650: 14 mm
  • Test de fuerza según DIN 508 F mín.: 29 kN
  • Peso: 41 g
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Montaje

La capacidad de carga total de la tuerca en T sólo puede aplicarse si se garantiza un atornillado completo de la tuerca en T.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23010.0145
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.