Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola

EH 22700.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Su selección resultó en 7 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22700.0584
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • Sistema: V40
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Peso: 5,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
22700.0624
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
  • Peso: 18 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
22700.0626
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
  • Peso: 25 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
36 kN
Artículo No.:
22700.0666
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
  • Peso: 60 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
22700.0724
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
  • Peso: 18 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
22700.0726
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
  • Peso: 25 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
36 kN
Artículo No.:
22700.0766
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
  • Peso: 60 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22700. Tornillos de Bola – sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.