23310.0127 - Cilindros de Prolongación

Para aumentar la altura de sujeción de las mordazas rápidas verticales EH23310. se pueden utilizar los cilindros de prolongación. También se usan en combinación con los soportes (EH 22680.), vástagos (EH 22690.) y soportes ajustables (EH22730. - EH22741.).

Este artículo 23310.0127 - Cilindros de Prolongación / (d1 -0,1: 25 mm, l1 ±0,01: 80 mm, d2: M8) es una variante del grupo de artículos Ci­lin­dros de Pro­lon­ga­ción (EH 23310.)

cro­quis
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
23310.0127
Documentos
Cilindros de Prolongación
  • croquis 1
  • Sistema: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Peso: 306 g
Cilindros de Prolongación

Material

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23310.0127
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.