23700.0046 - Bridas Rectas
ejecución larga

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Artículo No.:
23700.0046
Documentos
Bridas Rectas
  • Sistema: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Peso: 1430 g
Bridas Rectas

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23700.0046
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.