Bri­das Com­pac­tas

EH 23690.

Las bridas compactas son elementos de sujeción de uso general. Debido a la palanca de tensión de autobloqueo, se puede utilizar tanto en vertical como en horizontal y tanto en piezas mecanizadas como en bruto.

Características:

  • Sujeción exacta y precisa 
  • Manejo fácil y universal
  • Gran fuerza de sujeción en pares de apriete bajos, resistente a la abrasión gracias al brazo con cojinetes
  • Gran área de sujeción continua
  • Brazo enteramente retráctil para cambiar las piezas a mecanizar sin obstáculos
  • Brazo de sujeción con rosca para acoplar diversos elementos de fijación, por ej. tornillo de bola con blocaje (EH 22700. - EH 22720.), soportes ajustables (EH 22730. / EH 22740.), etc.
  • Amplio rango de ajuste con una fuerza de sujeción constante
  • Ajuste de la altura gracias a adaptadores de altura 23690.0112 / .0116
  • Opciones de montaje flexibles y fáciles
  • Resistente a la corrosión
  • Resistente a los residuos y suciedad

Su selección resultó en 2 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 mín. [mm]
h1 máx. [mm]
s máx. [mm]
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M8
h1 mín. [mm]:
40 mm
h1 máx. [mm]:
60 mm
s máx. [mm]:
43 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
23690.0012
CAD
Documentos
Bridas Compactas
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: M8
  • h1 mín.: 40 mm
  • h1 máx.: 60 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 95 mm
  • s máx.: 43 mm
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • b: 45 mm
  • SW: 16 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 15 kN
  • Par de apriete máx.: 45 Nm
  • Peso: 1840 g
show article view
Bridas Compactas
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 mín. [mm]:
47 mm
h1 máx. [mm]:
85 mm
s máx. [mm]:
85 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
23690.0016
CAD
Documentos
Bridas Compactas
  • Sistema: L16
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 mín.: 47 mm
  • h1 máx.: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s máx.: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • SW: 18 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 25 kN
  • Par de apriete máx.: 75 Nm
  • Peso: 4000 g
show article view
Bridas Compactas

Material

Cuerpo

  • Acero termotratado, revestimiento negro

Palanca de tracción

  • Acero termotratado, tratado térmicamente, recubrimiento color plata

Montaje

Montaje y colocación:

  1. Saque el vástago tope ISO 4762-M 6 x 10.
  2. Desplace hacia atrás el brazo de la brida.
  3. Apriete mediante 2 tornillos con hexágono interior (incluidos).
  4. Coloque el brazo de la brida en el rail de desplazamiento y entonces insértela.
  5. Apriete el vástago tope ISO 4762-M 6 x 10.

Procedimiento

Proceso de sujeción:

  1. Deslice el brazo hasta la posición de sujeción.
  2. La sujeción se realiza a través de un tornillo hexagonal.
  3. La liberación se realiza en orden inverso.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23690. Bridas Compactas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas Compactas
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.