Aran­de­las Es­fé­ri­cas / Asien­tos Có­ni­cos DIN 6319

EH 23050.

Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.

Su selección resultó en 8 aciertos

Ver­sión
d1 H13 [mm]
Para tor­ni­llo d6 [mm]
Para ros­cas d6 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero cementado, forma C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
8 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
17 kN
Artículo No.:
23050.0008
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero cementado, forma C – croquis 1
  • Sistema: V40
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 5,6 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • Para tornillo d6: 8 mm
  • Para roscas d6: M8
  • Capacidad de carga estática máx.: 17 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 25 Nm
  • Peso: 2,8 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero cementado, forma C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
10 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
26 kN
Artículo No.:
23050.0010
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero cementado, forma C – croquis 1
  • Sistema: V70
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 6,5 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • Para tornillo d6: 10 mm
  • Para roscas d6: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 26 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 46 Nm
  • Peso: 5,1 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero cementado, forma C
d1 H13 [mm]:
13 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
12 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
23050.0012
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero cementado, forma C – croquis 1
  • Sistema: V70/L12
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 8 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • Para tornillo d6: 12 mm
  • Para roscas d6: M12
  • Capacidad de carga estática máx.: 38 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 82 Nm
  • Peso: 8 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero cementado, forma C
d1 H13 [mm]:
17 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
16 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
73 kN
Artículo No.:
23050.0016
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero cementado, forma C – croquis 1
  • Sistema: V70/L16
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~  9,6 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • Para tornillo d6: 16 mm
  • Para roscas d6: M16
  • Capacidad de carga estática máx.: 73 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 206 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
asientos cónicos de acero termotratado, forma G
d1 H13 [mm]:
-
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
8 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
17 kN
Artículo No.:
23050.0208
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • asientos cónicos de acero termotratado, forma G – croquis 3
  • Sistema: V40
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Para tornillo d6: 8 mm
  • Para roscas d6: M8
  • Capacidad de carga estática máx.: 17 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 25 Nm
  • Peso: 14 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
asientos cónicos de acero termotratado, forma G
d1 H13 [mm]:
-
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
10 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
26 kN
Artículo No.:
23050.0210
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • asientos cónicos de acero termotratado, forma G – croquis 3
  • Sistema: V70
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 30 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Para tornillo d6: 10 mm
  • Para roscas d6: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 26 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 46 Nm
  • Peso: 22 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
asientos cónicos de acero termotratado, forma G
d1 H13 [mm]:
-
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
12 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
23050.0212
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • asientos cónicos de acero termotratado, forma G – croquis 3
  • Sistema: V70/L12
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • Para tornillo d6: 12 mm
  • Para roscas d6: M12
  • Capacidad de carga estática máx.: 38 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 82 Nm
  • Peso: 39 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
asientos cónicos de acero termotratado, forma G
d1 H13 [mm]:
-
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
16 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
73 kN
Artículo No.:
23050.0216
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • asientos cónicos de acero termotratado, forma G – croquis 3
  • Sistema: V70/L16
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • Para tornillo d6: 16 mm
  • Para roscas d6: M16
  • Capacidad de carga estática máx.: 73 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 206 Nm
  • Peso: 65 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos

Material

Arandela esférica

  • Acero cementado, templado, tratamiento con fosfato de manganeso

Asiento cónico

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Montaje

Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas.

Para agujeros más grandes solo use la forma G!

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23050. Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos – DIN 6319
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada