Aran­de­las Abier­tas DIN 6372

EH 22290.

Las arandelas abiertas (arandelas ranuradas) se fabrican según DIN 6372. Para un mejor manejo, las arandelas abiertas tienen un moleteado alrededor.

Su selección resultó en 3 aciertos

Di­men­sión no­mi­nal [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Artículo No.:
22290.0008
CAD
Documentos
Arandela Abierta
  • Sistema: V40
  • Dimensión nominal: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 24 g
show article view
Arandela Abierta
Di­men­sión no­mi­nal [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Artículo No.:
22290.0012
CAD
Documentos
Arandela Abierta
  • Sistema: V70/L12
  • Dimensión nominal: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 57 g
show article view
Arandela Abierta
Di­men­sión no­mi­nal [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22290.0016
CAD
Documentos
Arandela Abierta
  • Sistema: V70/L16
  • Dimensión nominal: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Peso: 164 g
show article view
Arandela Abierta

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22290. Arandelas Abiertas – DIN 6372
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.