22290.0008 - Arandela Abierta
DIN 6372

Las arandelas abiertas (arandelas ranuradas) se fabrican según DIN 6372. Para un mejor manejo, las arandelas abiertas tienen un moleteado alrededor.

Este artículo 22290.0008 - Arandela Abierta DIN 6372 / (Dimensión nominal: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Aran­de­las Abier­tas DIN 6372 (EH 22290.)

Di­men­sión no­mi­nal [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Artículo No.:
22290.0008
Documentos
Arandela Abierta
  • Sistema: V40
  • Dimensión nominal: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 24 g
Arandela Abierta

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22290.0008
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.