23310.0348 - Anillos de Posicionamiento
para mordaza rápida vertical

Una vez montado el anillo de posicionamiento en el eje del elemento de bloqueo, éste cierra siempre en el mismo punto. El anillo de posicionamiento rota 360º. Una vez montado, el elemento de bloqueo puede girar a la derecha o a la izquierda 110º (sólo para las versiones giratorias).

Este artículo 23310.0348 - Anillos de Posicionamiento para mordaza rápida vertical / para mordazas verticales tamaño 32 (h1: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Ani­llos de Po­si­cio­na­mien­to para mordaza rápida vertical (EH 23310.)

Ver­sión
cro­quis
h1 [mm]
d2 [mm]
Para brida de pre­sión-trac­ción
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
para mordazas verticales tamaño 32
cro­quis:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Para brida de pre­sión-trac­ción:
23310.0040 - 23310.0045
Artículo No.:
23310.0348
Documentos
Anillos de Posicionamiento
  • para mordazas verticales tamaño 32 – croquis 1
  • Sistema: V70
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Para brida de presión-tracción: 23310.0040 - 23310.0045
  • Peso: 23 g
Anillos de Posicionamiento

Material

  • Acero, pavonado

Montaje

Para montar el anillo de posicionamiento, hay que desmontar el elemento de bloqueo.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23310.0348
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.