Ac­ce­so­rios para: 23470. Cal­zos Gra­dua­ble­s 

Su selección resultó en 8 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida: 50 mm
Artículo No.:
23470.0232
CAD
Documentos
Accesorios
  • soporte
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Para calzo de medida: 50 mm
  • Peso: 516 g
show article view
Accesorios
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida:  52/ 70/100 mm
Artículo No.:
23470.0250
CAD
Documentos
Accesorios
  • soporte
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Para calzo de medida:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 879 g
show article view
Accesorios
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida: 140 mm
Artículo No.:
23470.0270
CAD
Documentos
Accesorios
  • soporte
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Para calzo de medida: 140 mm
  • Peso: 1279 g
show article view
Accesorios
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida:  52/ 70/100 mm
Artículo No.:
23470.0350
CAD
Documentos
Accesorios
  • cabeza oscilante
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Para calzo de medida:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 399 g
show article view
Accesorios
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida: 140/210 mm
Artículo No.:
23470.0365
CAD
Documentos
Accesorios
  • cabeza oscilante
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Para calzo de medida: 140 mm/210 mm
  • Peso: 716 g
show article view
Accesorios
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artículo No.:
23470.0171
CAD
Documentos
Accesorios
  • cabeza esférica
  • Para calzo de medida:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Peso: 75 g
show article view
Accesorios
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artículo No.:
23470.0172
CAD
Documentos
Accesorios
  • cabeza en V
  • Para calzo de medida:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Peso: 138 g
show article view
Accesorios
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida:  52/ 70/100 mm
Artículo No.:
23470.0170
CAD
Documentos
Accesorios
  • placa de centraje
  • Para calzo de medida:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 107 g
show article view
Accesorios