23470.0232 - Accesorios
Calzos Graduables 

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida: 50 mm
Artículo No.:
23470.0232
Documentos
Accesorios
  • soporte
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Para calzo de medida: 50 mm
  • Peso: 516 g
Accesorios
Descarga directa
Más formatos de archivo