23470.0250 - Accesorios
Calzos Graduables 

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida:  52/ 70/100 mm
Artículo No.:
23470.0250
Documentos
Accesorios
  • soporte
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Para calzo de medida:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 879 g
Accesorios
Descarga directa
Más formatos de archivo