SECURAL Plus es un desarrollo posterior del martillo SECURAL: El extremo de la empuñadura tiene una forma especial, perfecta para introducir juntas de goma. Según la manera de aplicar el extremo de la empuñadura, se consigue una superficie estrecha o muy ancha para poder introducir juntas de los tamaños más diversos.
Las conteras medio-duras de poliuretano sobresalen ligeramente y son intercambiables.
La relación entre la masa de la cabeza de tornillo y la masa de las bolas de acero en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto está adaptada de manera óptima y asegura la máxima amortiguación del rebote. Esto protege las articulaciones durante el trabajo y permite alcanzar, a la vez, una fuerza de impacto muy elevada.
El cuerpo con soldadura longitudinal asegura la unión absolutamente irrompible entre la cabeza y el mango.
Características del producto:
Colocación de vidrios, colocación de junquillos de aluminio y plástico, ajuste a presión de juntas de goma
Este artículo 3380.140 - Martillo SECURAL plus de caras blandas cabeza y mango irrompibles de una sola pieza de acero, conteras rectangulares, con extremo del mango especial / (Largo x Ancho: 30 mm x 40 mm) es una variante del grupo de artículos Martillo SECURAL plus de caras blandas cabeza y mango irrompibles de una sola pieza de acero, conteras rectangulares, con extremo del mango especial (EH 3380.)
Versión
Conteras
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.