La cabeza tubular de los martillos SUPERCRAFT de caras blandas está llena de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta. El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los martillos SUPERCRAFT de caras blandas permiten trabajar con una mejor seguridad, menor tensión en las articulaciones y mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.
Las conteras reemplazables ofrecen excelentes cualidades de impacto y están garantizadas para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderas y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero.
Esta versión viene con un mango de tubo de acero irrompible y una empuñadura de goma antideslizante de forma ergonómica. El recubrimiento de polvo fluorescente amarillo hace que el martillo de caras blandas sea rápido y fácil encontrar.
Todas las uniones soldadas están completamente soldadas por robot. Extremadamente hermético y de primera calidad, una unión soldada entre la placa de impacto y la cabeza del martillo evita que el relleno de granalla de acero se escape incluso bajo carga máxima.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.
Características del producto:
Mantenimiento de aviones, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, montaje de piezas con aristas vivas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, conformado de chapa, trabajos de enderezamiento, montaje de carcasas , construcción de plantas, trabajos de mantenimiento, tapicería/guarnicionería, ejecución de agujeros con el sacabocados, colocación de ojales con punzones para ojales, aplicación de grapas
Este artículo 3377.140 - Martillo SUPERCRAFT de caras blandas con mango de tubo de acero a prueba de rotura, revestimiento fluorescente amarillo y empuñadura ergonómica y antideslizante / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos SUPERCRAFT de caras blandas con mango de tubo de acero a prueba de rotura, revestimiento fluorescente amarillo y empuñadura ergonómica y antideslizante (EH 3377.)
Mango
Conteras
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.