La cabeza tubular de los mazos largos forestales está llenado de granalla de acero. El efecto resultante es que al energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. Al reducirse el rebote, la energía de impacto se aprovecha de manera óptima. Esto permite realizar golpes muy potentes.
Además, los mazos largos forestales permiten trabajar con una tensión mucho menor en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los martillos de acero convencionales.
Las conteras intercambiables de nylon especial son muy resistentes al desgaste, reducen el ruido, no se astillan y son adecuadas para fuerzas de impacto muy elevadas. Además, son planas y permiten el clavado de estacas de madera sin dañarlas.
La cabeza del mazo soldada por robot posee un manguito protector integrado.
El mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, está barnizado y posee una forma ergonómica.
Este producto está disponible en tres versiones: diámetros de cabeza de D80 mm, D100mm, y D100mm con pesos totales de 3.600g., 5.000g., y 6.500g.
Características del producto:
Para clavar de forma suave estacas de madera
ATENCIÓN: La granalla de acero no está sellada en el cuerpo y podría escaparse si se quitan las conteras. ¡No lo use en entornos/industrias sensibles!
Este artículo 3366.0S5 - Mazo largo forestal con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado / (Ø: 100 mm, Peso: 5000 g) es una variante del grupo de artículos Mazos largos forestales con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado (EH 3366.)
Mango
Conteras
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.