Mazos lar­gos fo­res­ta­les
con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado

EH 3366.

La cabeza tubular de los mazos largos forestales está llenado de granalla de acero. El efecto resultante es que al energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. Al reducirse el rebote, la energía de impacto se aprovecha de manera óptima. Esto permite realizar golpes muy potentes.

Además, los mazos largos forestales permiten trabajar con una tensión mucho menor en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los martillos de acero convencionales.

Las conteras intercambiables de nylon especial son muy resistentes al desgaste, reducen el ruido, no se astillan y son adecuadas para fuerzas de impacto muy elevadas. Además, son planas y permiten el clavado de estacas de madera sin dañarlas.

La cabeza del mazo soldada por robot posee un manguito protector integrado.

El mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, está barnizado y posee una forma ergonómica.

Este producto está disponible en tres versiones: diámetros de cabeza de D80 mm, D100mm, y D100mm con pesos totales de 3.600g., 5.000g., y 6.500g.

Características del producto:

  • Mazos largos sin rebote para golpes muy potentes, y trabajos con menor tensión en las articulaciones, y trabajos con amortiguación de ruido.
  • Conteras planas, resistentes al desgaste e intercambiables; no se astillan, de nylon especial.
  • Cabeza de martillo soldada por robot con manguito protector.
  • Mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, barnizado y con forma ergonómica.
  • Disponible en D80 mm (peso total 3.600g), D100 mm (peso total 5.000 g y 6.500g).

Áreas de aplicación

Para clavar de forma suave estacas de madera

 

ATENCIÓN: La granalla de acero no está sellada en el cuerpo y podría escaparse si se quitan las conteras. ¡No lo use en entornos/industrias sensibles!

Su selección resultó en 3 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
3600 g
Artículo No.:
3366.0S3
Mazo largo forestal
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Peso: 3600 g
  • GTIN: 4030618304302
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5000 g
Artículo No.:
3366.0S5
Mazo largo forestal
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • Peso: 5000 g
  • GTIN: 4030618304319
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
6500 g
Artículo No.:
3366.0S6
Mazo largo forestal
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Peso: 6500 g
  • GTIN: 4030618303893
show article view

Material

Mango

  • Madera de nogal americano

Conteras

  • Nylon, blanco
  • plano
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • amortiguación de ruidos
  • Muy alto impacto
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3366. Mazos largos forestales – con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.