3027s016 - Caja Promocional
Martillo SIMPLEX de caras blandas, compuesto de caucho / superplástico y martillo de punta de carpintero PICARD

La caja clásica contiene los dos productor más vendidos de los principales fabricantes alemanes de martillos, Picard y Erwin Halder, y es un IMPRESCINDIBLE para todos aquellos que aman las herramientas de alta calidad.

El martillo de punta de carpintero PICARD 298 con mango marrón tradicional es una herramienta indispensable para todos los carpinteros. Convence por una cabeza de martillo cuidadosamente forjada hecha con el legendario acero especial PICARD. El mango de acero tubular hecho de cromo-molibdeno es muy resistente a los errores y se asienta de forma inamovible en la cabeza del martillo. El soporte magnético para clavos permite colocar los clavos con una sola mano. La cabeza del martillo finamente rectificada está protegida contra la corrosión por el recubrimiento de polvo transparente.

El martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico D60mm es un compañero indispensable para una amplia gama de aplicaciones como jardinería y paisajismo (pavimentación, colocación de bordillos), obras públicas (andamios, encofrados), construcción de casas prefabricadas y para trabajos de carpintería (colocación de vigas). La contera de goma de dureza media es de muy bajo desgaste, amortiguación e inodora y dura muchas veces más que un mazo de goma convencional. La contera de superplástico semiduro de plástico especial permite una mayor fuerza de impacto y es muy duradera y resistente al desgaste.

El cuerpo de hierro fundido tiene un manguito de protección del mango integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.

El mango de madera de forma ergonómica, amortiguador de vibraciones y de alta calidad está doblemente lacado en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

Todas las piezas son reemplazables / adaptables, por lo que son muy económicas y respetuosas con el medio ambiente. El SIMPLEX es cuidadoso con la pieza de trabajo y el usuario.

La Caja Clásica contiene los dos productos más vendidos de los principales fabricantes alemanes de martillos PICARD y HALDER.

  • Martillo SIMPLEX de caras blandas D60mm (art. núm.3027.060) de HALDER:
    • combinación de conteras de compuesto de caucho (semiduro, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos, inodoro) / superplástico (semiduro, muy duradero, resistente al desgaste).
    • cuerpo de hierro fundido con manguito protector del mango integrado y alta resistencia a la rotura.
    • todas las piezas son reemplazables / adaptables.
    • mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones.
    • área del mango doble lacado (no sensible a la suciedad).
    • el clásico en el campo de la construcción / paisajismo y jardinería, pero también es adecuado para muchas otras aplicaciones (por ejemplo, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción de cercas).
  • Martillo de punta de carpintero PICARD 298 (art. núm. 0029810):
    • mango tradicional marrón de 1 componente.
    • con soporte magnético para clavos y superficie de impacto rugosa.
    • fabricado en aleación de acero especial PICARD.
    • cuidadosamente endurecido y templado.
    • la cobertura más larga del tubo de acero en la cabeza del martillo garantiza una unión estable entre la cabeza y el mango.
    • tubo de acero resistente al cromo molibdeno.
    • cabezal con acabado brillante y revestimiento en polvo resistente a la corrosión.
    • Un IMPRESCINDIBLE para cualquier carpintero, también apreciado por, techadores y fontaneros.
  • ¡La Caja Clásica es un estuche para dos y para todos los casos!
  • Ambos productos tienen validación VPA.

Áreas de aplicación

Para jardinería y paisajismo, pavimentación, trabajos de carpintería, trabajos de ebanistería, trabajo de fontanería, techador

Este artículo 3027s016 - Caja Promocional Martillo SIMPLEX de caras blandas, compuesto de caucho / superplástico y martillo de punta de carpintero PICARD / () es una variante del grupo de artículos Caja Clá­si­ca Martillo SIMPLEX de caras blandas, compuesto de caucho / superplástico y martillo de punta de carpintero PICARD (EH 3027.)

gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
2110 g
Artículo No.:
3027s016
Caja Promocional
  • Largo x Ancho x Alto: 335 mm x 75 mm x 445 mm
  • Peso: 2110 g
  • GTIN: 4030618310969
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3027s016
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.