Al combinar dos herramientas en una, un mazo de talar y un martillo de caras blandas de la más alta calidad profesional, el mazo de talar SIMPLEX de Halder ofrece un ahorro significativo en costes en comparación con las compras individuales de las herramientas. La calidad superior del producto ha sido confirmada por el comité de trabajo forestal y tecnología forestal (KWF).
Fabricado de acero al carbono de alta calidad, la contera de división forjado ofrece una acción de corte extremadamente alta gracias a su punta torneada. Este efecto se ve amplificado por su peso total de 4.100g. y su gran pesadez en la parte superior.
La contera de superplástico de D60mm es de plástico de dureza media hecho de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero. El uso del lado blando al abrir la madera elimina por completo el riesgo de lesiones por astillas de metal. Además, la vida útil de las cuñas de plástico y aluminio se prolonga sustancialmente.
Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal de fibra larga ultrarresistente está barnizado y tiene una forma ergonómica.
El protector del filo de cuero protege de lesiones durante el transporte.
Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorros tanto de dinero como de recursos.
Características del producto:
Extracción manual de madera, colocación segura y suave de cuñas de acero con contera blanda, división de troncos de 1 metro, división de madera cortada con cuña, colocación suave de estacas de madera, jardinería y paisajismo
Este artículo 3007.160 - mazo de talar SIMPLEX con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal / (Ø: 60 mm) es una variante del grupo de artículos mazo de talar SIMPLEX con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal (EH 3007.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.