Závěsná oka samojistná, s rukojetí

EH 22351.

Nosný prvek může být univerzálně použit při ruční manipulaci u transportu obrobků, přípravků, reprosoustav, zásobníků atd.

Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.

Odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, proto je vhodný i do vnějšího prostředí. Vysoce pevný, tvrzený, proto je extrémně zatížitelný.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Nosnost F1 [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Nosnost F1 [N]:
500 N
Objednací číslo:
22351.0005
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Nosnost F1: 500 N
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 136 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Nosnost F1 [N]:
500 N
Objednací číslo:
22351.0010
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Nosnost F1: 500 N
  • Montážní otvor H11: 8,3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 142 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Nosnost F1 [N]:
500 N
Objednací číslo:
22351.0015
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,1 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Nosnost F1: 500 N
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 154 g
show article view
Závěsná oka
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Nosnost F1 [N]:
500 N
Objednací číslo:
22351.0020
CAD
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 10,9 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Nosnost F1: 500 N
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 177 g
show article view
Závěsná oka

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

  • Hliník, modrý elox

Tlačítko

  • Hliník, modrý elox

Pružina

  • Nerez

Montáž

Pro použití postačí díry H11.

Montáž: 

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho. 
  2. Vložte čep.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).

Demontáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vyjměte čep.
  3. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Ke každému závěsnému oku je dodán návod k obsluze. Tento dokument je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Návod k obsluze pro závěsná oka samojistná s rukojetí (EH 22351.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 22351. Závěsná oka – samojistná, s rukojetí
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra pro d1 = 8, 10 a 12.

Další produkty

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.