Pouzdra, plochá pro závěsná oka

EH 22350.

Pouzdra pro závěsná oka nabízejí jistou a rychlou možnost manipulace s díly v kombinaci se závěsnými oky EH 22350 / EH 22351.

Toto provedení je určeno pro použití tam, kde má po zašroubování zůstat rovná plocha.

Pro montáž je zapotřebí klíč pro čelní otvory. Jako příslušenství nabízíme obvyklý zahnutý přestavitelný klíč pro čelní otvory a nástrčný klíč pro čelní otvory, který je v kombinaci s odpovídajícím prodloužením určen převážně pro použití v omezeném prostoru.

S antikorozní ochranou a odolné proti opotřebení.

Vaše vyhledávání dosáhlo 17 výsledků

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pro jmenovitou délku [mm]
l3 [mm]
Pro závěsné oko

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
10 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pro závěsné oko:
22350.0601 / .0701
Objednací číslo:
22350.1900
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pro jmenovitou délku: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Utahovací moment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 1,5 kN
  • Nosnost F2: 1,2 kN
  • Nosnost F3: 0,5 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0601 / .0701
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pro závěsné oko:
22350.0602 / .0702
Objednací číslo:
22350.1902
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pro jmenovitou délku: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Utahovací moment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 1,5 kN
  • Nosnost F2: 1,2 kN
  • Nosnost F3: 0,5 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0602 / .0702
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pro jmenovitou délku [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pro závěsné oko:
22350.0604 / .0704
Objednací číslo:
22350.1904
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pro jmenovitou délku: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • Utahovací moment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 1,5 kN
  • Nosnost F2: 1,2 kN
  • Nosnost F3: 0,5 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0604 / .0704
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pro jmenovitou délku [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pro závěsné oko:
22350.0606 / .0706
Objednací číslo:
22350.1906
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pro jmenovitou délku: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 16 mm
  • Utahovací moment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 1,5 kN
  • Nosnost F2: 1,2 kN
  • Nosnost F3: 0,5 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0606 / .0706
  • Hmotnost: 49 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pro závěsné oko:
22350.0621 / .0721
Objednací číslo:
22350.1910
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pro jmenovitou délku: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 20 mm
  • Utahovací moment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 2,7 kN
  • Nosnost F2: 2,4 kN
  • Nosnost F3: 2,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0621 / .0721
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pro závěsné oko:
22350.0623 / .0723
Objednací číslo:
22350.1912
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pro jmenovitou délku: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • Utahovací moment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 2,7 kN
  • Nosnost F2: 2,4 kN
  • Nosnost F3: 2,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0623 / .0723
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pro jmenovitou délku [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pro závěsné oko:
22350.0625 / .0725
Objednací číslo:
22350.1914
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pro jmenovitou délku: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 20 mm
  • Utahovací moment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 2,7 kN
  • Nosnost F2: 2,4 kN
  • Nosnost F3: 2,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0625 / .0725
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pro závěsné oko:
22350.0627 / .0727
Objednací číslo:
22350.1916
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pro jmenovitou délku: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • Utahovací moment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 2,7 kN
  • Nosnost F2: 2,4 kN
  • Nosnost F3: 2,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0627 / .0727
  • Hmotnost: 93 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pro závěsné oko:
22350.0631 / .0731
Objednací číslo:
22350.1920
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pro jmenovitou délku: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 22 mm
  • Utahovací moment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 3,5 kN
  • Nosnost F2: 3,2 kN
  • Nosnost F3: 2,8 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0631 / .0731
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pro závěsné oko:
22350.0633 / .0733
Objednací číslo:
22350.1922
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pro jmenovitou délku: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • Utahovací moment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 3,5 kN
  • Nosnost F2: 3,2 kN
  • Nosnost F3: 2,8 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0633 / .0733
  • Hmotnost: 94 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pro jmenovitou délku [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pro závěsné oko:
22350.0635 / .0735
Objednací číslo:
22350.1924
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pro jmenovitou délku: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 3,8 mm
  • Utahovací moment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 3,5 kN
  • Nosnost F2: 3,2 kN
  • Nosnost F3: 2,8 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0635 / .0735
  • Hmotnost: 116 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pro závěsné oko:
22350.0637 / .0737
Objednací číslo:
22350.1926
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pro jmenovitou délku: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Utahovací moment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 3,5 kN
  • Nosnost F2: 3,2 kN
  • Nosnost F3: 2,8 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0637 / .0737
  • Hmotnost: 130 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pro závěsné oko:
22350.0641 / .0741
Objednací číslo:
22350.1930
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Pro jmenovitou délku: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 4,8 kN
  • Nosnost F2: 4,5 kN
  • Nosnost F3: 4,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0641 / .0741
  • Hmotnost: 163 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pro závěsné oko:
22350.0643 / .0743
Objednací číslo:
22350.1934
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pro jmenovitou délku: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 6 mm
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 4,8 kN
  • Nosnost F2: 4,5 kN
  • Nosnost F3: 4,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0643 / .0743
  • Hmotnost: 201 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pro jmenovitou délku [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pro závěsné oko:
22350.0645 / .0745
Objednací číslo:
22350.1936
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pro jmenovitou délku: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 31 mm
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 4,8 kN
  • Nosnost F2: 4,5 kN
  • Nosnost F3: 4,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0645 / .0745
  • Hmotnost: 248 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pro závěsné oko:
22350.0673 / .0773
Objednací číslo:
22350.1954
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pro jmenovitou délku: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 10 kN
  • Nosnost F2: 8,5 kN
  • Nosnost F3: 6,5 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0673 / .0773
  • Hmotnost: 341 g
show article view
Pouzdro, ploché
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pro jmenovitou délku [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pro závěsné oko:
22350.0675 / .0775
Objednací číslo:
22350.1956
CAD
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pro jmenovitou délku: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 28,5 mm
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 10 kN
  • Nosnost F2: 8,5 kN
  • Nosnost F3: 6,5 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0675 / .0775
  • Hmotnost: 413 g
show article view
Pouzdro, ploché

Materiál

  • Nerez 1.4542, tvrzená
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Pro velikost d1: 8 mm
Objednací číslo:
22350.1990
montážní nářadí
  • přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
  • Pro velikost d1: 8 mm
  • Průměr čepu -0,1: 3 mm
  • Hmotnost: 121 g
Produkt:
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Pro velikost d1: 10/12/16/20/25 mm
Objednací číslo:
22350.1991
montážní nářadí
  • přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
  • Pro velikost d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 309 g
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 8 mm
Objednací číslo:
22350.1995
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 8 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 16 mm
  • Průměr čepu -0,1: 3 mm
  • Hmotnost: 116 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 10 mm
Objednací číslo:
22350.1996
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 10 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 20 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 136 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 12 mm
Objednací číslo:
22350.1997
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 12 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 22 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 185 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 16/20 mm
Objednací číslo:
22350.1998
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 16 mm/20 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 30 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 243 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec

Montáž

Jednodušší a jistější montáž.

Možnost nasazení do různých nosných materiálů.

Toto provedení lze pomocí nářadí zašroubovat tak, aby vznikla rovná plocha.

Použitelné pro slepé díry.

Montáž u tenkostěnných dílů pomocí kontramatice. 

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22350. Pouzdra, plochá – pro závěsná oka
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.