Utěsnění brání vniknutí kapalin a nečistot. Pouzdro je proto určeno také pro venkovní použití.
Pouzdra pro závěsná oka nabízejí jistou a rychlou možnost manipulace s díly v kombinaci se závěsnými oky EH 22350 / EH 22351.
Toto provedení je určeno pro použití tam, kde má po zašroubování zůstat rovná plocha.
Pro montáž je zapotřebí klíč pro čelní otvory. Jako příslušenství nabízíme obvyklý zahnutý přestavitelný klíč pro čelní otvory a nástrčný klíč pro čelní otvory, který je v kombinaci s odpovídajícím prodloužením určen převážně pro použití v omezeném prostoru.
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý : přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý Pro velikost d1: 8 mm
Objednací číslo:
22350.1990
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Pro velikost d1: 8 mm
Průměr čepu -0,1: 3 mm
Hmotnost: 121 g
Produkt:
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý : přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý Pro velikost d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Objednací číslo:
22350.1991
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Pro velikost d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Průměr čepu -0,1: 5 mm
Hmotnost: 309 g
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
nástrčný klíč pro čelní otvory : nástrčný klíč pro čelní otvory Pro velikost d1: 8 mm
Objednací číslo:
22350.1995
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 8 mm
Rozteč čepů ±0,1: 16 mm
Průměr čepu -0,1: 3 mm
Hmotnost: 116 g
Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
nástrčný klíč pro čelní otvory : nástrčný klíč pro čelní otvory Pro velikost d1: 10 mm
Objednací číslo:
22350.1996
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 10 mm
Rozteč čepů ±0,1: 20 mm
Průměr čepu -0,1: 5 mm
Hmotnost: 136 g
Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
nástrčný klíč pro čelní otvory : nástrčný klíč pro čelní otvory Pro velikost d1: 12 mm
Objednací číslo:
22350.1997
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 12 mm
Rozteč čepů ±0,1: 22 mm
Průměr čepu -0,1: 5 mm
Hmotnost: 185 g
Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
nástrčný klíč pro čelní otvory : nástrčný klíč pro čelní otvory Pro velikost d1: 16 mm/20 mm
Objednací číslo:
22350.1998
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 16 mm/20 mm
Rozteč čepů ±0,1: 30 mm
Průměr čepu -0,1: 5 mm
Hmotnost: 243 g
Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
Montáž
Jednodušší a jistější montáž.
Možnost nasazení do různých nosných materiálů.
Toto provedení lze pomocí nářadí zašroubovat tak, aby vznikla rovná plocha.
Použitelné pro slepé díry.
Montáž u tenkostěnných dílů pomocí kontramatice.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22350. Pouzdra s utěsněním, plochá – pro závěsná oka
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Závěsná oka
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Flyer Lifting Devices
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.