Nosný prvek může být univerzálně použit při ruční manipulaci u transportu obrobků, přípravků, reprosoustav, zásobníků atd.
Odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, proto je vhodný i do vnějšího prostředí. Vysoce pevný, tvrzený, proto je extrémně zatížitelný.
Tento výrobek 22351.0005 - Závěsná oka samojistná, s rukojetí / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 35 mm) je variantou skupiny výrobků Závěsná oka samojistná, s rukojetí (EH 22351.)
Čepová část
Držadlo
Tlačítko
Pružina
Pro použití postačí díry H11.
Ke každému závěsnému oku je dodán návod k obsluze. Tento dokument je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF.
Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra pro d1 = 8, 10 a 12.
Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels