Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 17 výsledků
Pro jmenovitou délku [mm]:
10 mm
Pro závěsné oko:
22350.0601 / .0701
Další detaily
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment max.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 1,5 kN
Nosnost F2 : 1,2 kN
Nosnost F3 : 0,5 kN
Pro závěsné oko: 22350.0601 / .0701
Hmotnost: 34 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
15 mm
Pro závěsné oko:
22350.0602 / .0702
Další detaily
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment max.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 1,5 kN
Nosnost F2 : 1,2 kN
Nosnost F3 : 0,5 kN
Pro závěsné oko: 22350.0602 / .0702
Hmotnost: 34 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
25 mm
Pro závěsné oko:
22350.0604 / .0704
Další detaily
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Pro jmenovitou délku: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 25 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 1,5 kN
Nosnost F2 : 1,2 kN
Nosnost F3 : 0,5 kN
Pro závěsné oko: 22350.0604 / .0704
Hmotnost: 47 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
35 mm
Pro závěsné oko:
22350.0606 / .0706
Další detaily
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Pro jmenovitou délku: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 47,5 mm
l2 : 35 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 1,5 kN
Nosnost F2 : 1,2 kN
Nosnost F3 : 0,5 kN
Pro závěsné oko: 22350.0606 / .0706
Hmotnost: 57 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
15 mm
Pro závěsné oko:
22350.0621 / .0721
Další detaily
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Utahovací moment max.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 2,7 kN
Nosnost F2 : 2,4 kN
Nosnost F3 : 2,1 kN
Pro závěsné oko: 22350.0621 / .0721
Hmotnost: 71 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
25 mm
Pro závěsné oko:
22350.0623 / .0723
Další detaily
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Utahovací moment max.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 2,7 kN
Nosnost F2 : 2,4 kN
Nosnost F3 : 2,1 kN
Pro závěsné oko: 22350.0623 / .0723
Hmotnost: 74 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
35 mm
Pro závěsné oko:
22350.0625 / .0725
Další detaily
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Pro jmenovitou délku: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 46 mm
l2 : 29 mm
SW: 24 mm
Utahovací moment max.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 2,7 kN
Nosnost F2 : 2,4 kN
Nosnost F3 : 2,1 kN
Pro závěsné oko: 22350.0625 / .0725
Hmotnost: 94 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
Pro závěsné oko:
22350.0627 / .0727
Další detaily
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Pro jmenovitou délku: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 65 mm
l2 : 49 mm
SW: 24 mm
Utahovací moment max.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 2,7 kN
Nosnost F2 : 2,4 kN
Nosnost F3 : 2,1 kN
Pro závěsné oko: 22350.0627 / .0727
Hmotnost: 117 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
15 mm
Pro závěsné oko:
22350.0631 / .0731
Další detaily
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Utahovací moment max.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 3,5 kN
Nosnost F2 : 3,2 kN
Nosnost F3 : 2,8 kN
Pro závěsné oko: 22350.0631 / .0731
Hmotnost: 95 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
25 mm
Pro závěsné oko:
22350.0633 / .0733
Další detaily
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Pro jmenovitou délku: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 36,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Utahovací moment max.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 3,5 kN
Nosnost F2 : 3,2 kN
Nosnost F3 : 2,8 kN
Pro závěsné oko: 22350.0633 / .0733
Hmotnost: 103 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
35 mm
Pro závěsné oko:
22350.0635 / .0735
Další detaily
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Pro jmenovitou délku: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 48,5 mm
l2 : 36 mm
SW: 27 mm
Utahovací moment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 3,5 kN
Nosnost F2 : 3,2 kN
Nosnost F3 : 2,8 kN
Pro závěsné oko: 22350.0635 / .0735
Hmotnost: 120 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
Pro závěsné oko:
22350.0637 / .0737
Další detaily
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Pro jmenovitou délku: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 72,5 mm
l2 : 60 mm
SW: 27 mm
Utahovací moment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 3,5 kN
Nosnost F2 : 3,2 kN
Nosnost F3 : 2,8 kN
Pro závěsné oko: 22350.0637 / .0737
Hmotnost: 164 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
25 mm
Pro závěsné oko:
22350.0641 / .0741
Další detaily
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Pro jmenovitou délku: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 44 mm
l2 : 29 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 4,8 kN
Nosnost F2 : 4,5 kN
Nosnost F3 : 4,1 kN
Pro závěsné oko: 22350.0641 / .0741
Hmotnost: 164 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
Pro závěsné oko:
22350.0643 / .0743
Další detaily
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Pro jmenovitou délku: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 66 mm
l2 : 44 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment max.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 4,8 kN
Nosnost F2 : 4,5 kN
Nosnost F3 : 4,1 kN
Pro závěsné oko: 22350.0643 / .0743
Hmotnost: 238 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
75 mm
Pro závěsné oko:
22350.0645 / .0745
Další detaily
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Pro jmenovitou délku: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 96 mm
l2 : 74 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment max.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 4,8 kN
Nosnost F2 : 4,5 kN
Nosnost F3 : 4,1 kN
Pro závěsné oko: 22350.0645 / .0745
Hmotnost: 325 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
Pro závěsné oko:
22350.0673 / .0773
Další detaily
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Pro jmenovitou délku: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 70 mm
l2 : 55 mm
SW: 36 mm
Utahovací moment max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 10 kN
Nosnost F2 : 8,5 kN
Nosnost F3 : 6,5 kN
Pro závěsné oko: 22350.0673 / .0773
Hmotnost: 353 g
show article view
Pro jmenovitou délku [mm]:
75 mm
Pro závěsné oko:
22350.0675 / .0775
Další detaily
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Pro jmenovitou délku: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 95 mm
l2 : 80 mm
SW: 36 mm
Utahovací moment max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Nosnost F1 : 10 kN
Nosnost F2 : 8,5 kN
Nosnost F3 : 6,5 kN
Pro závěsné oko: 22350.0675 / .0775
Hmotnost: 470 g
show article view
Montáž
Jednodušší a jistější montáž.
Možnost nasazení do různých nosných materiálů.
Použitelné pro slepé díry.
Montáž u tenkostěnných dílů pomocí kontramatice.
Datový list EH 22350. Pouzdra – pro závěsná oka
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.