Nosný prvek může být univerzálně použit při ruční manipulaci u transportu obrobků, přípravků, reprosoustav, zásobníků atd.
Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.
Odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, proto je vhodný i do vnějšího prostředí. Vysoce pevný, tvrzený, proto je extrémně zatížitelný.
Tento výrobek 22351.0020 - Závěsná oka samojistná, s rukojetí / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Závěsná oka samojistná, s rukojetí (EH 22351.)
Čepová část
Držadlo
Tlačítko
Pružina
Pro použití postačí díry H11.
Ke každému závěsnému oku je dodán návod k obsluze. Tento dokument je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF.
Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra pro d1 = 8, 10 a 12.
Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers