Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- s držadlem – obrázek 1, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 17 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- s držadlem – obrázek 1, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 27 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- s držadlem – obrázek 1, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- s držadlem – obrázek 1, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 23 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 104 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- bez držadla – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- bez držadla – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- bez držadla – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 46 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- bez držadla – obrázek 2, Automatová ocel
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 10 mm
- l3: 43 mm
- l4: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 23 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 87 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- s držadlem – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 17 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- s držadlem – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 27 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- s držadlem – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- s držadlem – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 23 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 104 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- bez držadla – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- bez držadla – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- bez držadla – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 46 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- bez držadla – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 10 mm
- l3: 43 mm
- l4: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 23 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 87 g
show article view
Materiál
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Zajišťovací čep
- Ocel, tvrzená
- Nerez 1.4305, niklovaná
Držadlo
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0115
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0515
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0116
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0120
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Hmotnost: 32 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0520
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Hmotnost: 32 g
Produkt:
montážní nářadí
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0955
- montážní nářadí, Ocel
- montážní nářadí, Ocel
- d2: M10 x 1 mm
- Hmotnost: 9,3 g
Produkt:
montážní nářadí
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0956
- montážní nářadí, Ocel
- montážní nářadí, Ocel
- d2: M12 x 1,5 mm
- Hmotnost: 14 g
Produkt:
montážní nářadí
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0958
- montážní nářadí, Ocel
- montážní nářadí, Ocel
- d2: M16 x 1,5 mm
- Hmotnost: 25 g
Produkt:
montážní nářadí
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0960
- montážní nářadí, Ocel
- montážní nářadí, Ocel
- d2: M20 x 1,5 mm
- Hmotnost: 27 g
Montáž
Odpovídající montážní nářadí máme v nabídce.
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – bez šestihranu
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).