Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Tento výrobek 22120.0070 - Zajišťovací kolíky bez šestihranu / bez držadla (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky bez šestihranu (EH 22120.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Odpovídající montážní nářadí máme v nabídce.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws