Pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou

EH 22110.

K zasunutí čepu zajišťovacího kolíku nebo zajišťovacího kolíku s páčkou.

Hlavně pro kombinaci s držáky zajišťovacích kolíků 22110.0412 a 22110.0416.???????????????

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
Pro čep [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
4,2 mm
Pro čep [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22110.0454
CAD
Dokumenty
Pouzdra
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 4,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pro čep: 4 mm
  • SW: 13 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Pouzdra
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
5,2 mm
Pro čep [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22110.0455
CAD
Dokumenty
Pouzdra
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 5,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pro čep: 5 mm
  • SW: 13 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9,6 g
show article view
Pouzdra
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
6,2 mm
Pro čep [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22110.0456
CAD
Dokumenty
Pouzdra
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 6,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pro čep: 6 mm
  • SW: 13 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,5 g
show article view
Pouzdra
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
8,2 mm
Pro čep [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22110.0458
CAD
Dokumenty
Pouzdra
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 8,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pro čep: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Pouzdra
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
10,2 mm
Pro čep [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22110.0460
CAD
Dokumenty
Pouzdra
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 10,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pro čep: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Pouzdra
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
12,2 mm
Pro čep [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22110.0462
CAD
Dokumenty
Pouzdra
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 12,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pro čep: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9,1 g
show article view
Pouzdra

Materiál

  • Ocel, nitridovaná

Poznámky

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22110. Pouzdra – pro zajišťovací kolík / - s páčkou
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.