22120.0465 - Zajišťovací kolíky
bez šestihranu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Tento výrobek 22120.0465 - Zajišťovací kolíky bez šestihranu / bez držadla (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky bez šestihranu (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22120.0465
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 12 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0515
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
montážní nářadí
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0955
montážní nářadí
  • montážní nářadí, Ocel
  • montážní nářadí, Ocel
  • d2: M10 x 1 mm
  • Hmotnost: 9,3 g

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Montáž

Odpovídající montážní nářadí máme v nabídce.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0465
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.