Držáky pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek

EH 22110.

Montážní pomůcka, rozšíření využití zajišťovacích kolíků. Může sevřít i pouzdro pro zajišťovací kolík EH 22110.

Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků

Materiál
Provedení
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
22110.0408
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
22110.0508
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
22110.0410
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
22110.0510
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
22110.0412
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
22110.0512
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Objednací číslo:
22110.0416
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 77 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Objednací číslo:
22110.0516
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 78 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Objednací číslo:
22110.0420
CAD
Dokumenty
Držáky
  • upevňovací otvory kolmé k zajišťovacímu kolíku
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Držáky

Materiál

Závitový kolík

  • Ocel, brynýrovaná, s mosazným čepem

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý

Montáž

Zahloubení v závitu d1 je jen jednostranné.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22110. Držáky – pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).