22120.0048 - Zajišťovací kolíky
bez šestihranu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Tento výrobek 22120.0048 - Zajišťovací kolíky bez šestihranu / s držadlem (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky bez šestihranu (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
s držadlem
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0048
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 63 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
montážní nářadí
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0958
montážní nářadí
  • montážní nářadí, Ocel
  • montážní nářadí, Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Hmotnost: 25 g

Materiál

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Zajišťovací čep

  • Ocel, tvrzená

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černý

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Montáž

Odpovídající montážní nářadí máme v nabídce.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0048
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.