Radio-ont­van­gers voor polling-eenheid

EH 22810.

Voor kabelvrije ontvangst van het signaal van de polling-eenheid.

De antenne ontvangt het radiosignaal van de polling-eenheid en verzendt dit via een kabelverbinding naar een ingang voor de ontvanger. Dit activeert de overeenkomstige uitgang (het maakcontact). Voor elke ontvanger kunnen maximaal vier radiokanalen worden ontvangen.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ver­sie
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
universele radio-ontvanger en radio-antenne
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
Artikelnummer:
22810.9020
CAD
Documenten
Radio-ontvangers
  • universele radio-ontvanger en radio-antenne
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • Gewicht: 447 g
show article view
Radio-ontvangers

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
FAQ - Radio-ontvangers
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 22810. Radio-ontvangers – voor polling-eenheid
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Hoe wordt de positie van een onderdeel bewaakt door de opvangeenheid?

De ophaalsensor bevat een knop die wordt bediend door een bovenliggend onderdeel.

Waar bevindt de op ophaalsensor zich?

De ophaalsensor bevindt zich aan de buitenkant van de opvangeenheid. Het verstelbare lichaam maakt het mogelijk om de hoogte in te stellen.

Welke temperatuur bereiken zijn toegestaan?

De sensorkabel is ontworpen om kortstondig temperaturen tot 180ºC te weerstaan en is zo beschermd tegen bijvoorbeeld spanen. De knop is bestand tegen temperaturen tot 120ºC en is bovendien beschermd tegen spanen door de ondersteuning van het werkstuk.

Hoe wordt de opvangeenheid beschermd tegen stof en vuil?

Sensor (knop): IP6K7, draadloze zender: IP67, draadloze ontvanger: IP20

Welke zitelementen kunnen worden gebruikt met de opvangeenheid.

Zitelementen met de volgende EH-artikelnummers kunnen worden gebruikt: Maat M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 en 22691.0122 / .0021 / .0222. Maat M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 en 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Hoe positioneer ik de opvangeenheid in de machineruimte?

De opvangeenheid kan in een M8 of M12 schroefdraad worden geschroefd. Hiervoor is de Halder-basisplaat met sleufpennen van het V40 of V70 systeem geschikt.

Hoe wordt de elektrische stroomvoorziening verzorgd?

In de draadloze zender is een AA batterij (3.6V) geïntegreerd. Afhankelijk van het gebruik gaat deze tussen de 300 en 1400 dagen mee. De draadloze ontvanger heeft een voedingsinterface: nominale bedrijfsstroom/spanning le/Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.

Hoe wordt het ophaalsignaal draadloos verzonden?

Het elektrische signaal wordt door middel van een radiozender in een radiosignaal omgezet en door de antenne van de radio-ontvanger weer in een elektrisch signaal omgezet. Zo kan het signaal worden verzonden zonder dat er een kabel uit de machinekamer hoeft te worden geleid.

Wat voor signalen worden bij de radio-ontvanger overgedragen?

Input: radiosignaal via de antenne (frequentie 868.3MHz). Output: elektrisch signaal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

Wat is het bereik van het radiosignaal?

Het signaal heeft een bereik van ca. 40m in gesloten ruimtes. In machinekamers is het bereik ook afhankelijk van het type wandbekleding.