Voor het pollen van een werkstuk op een zitelement.
De polling-eenheid is altijd als een enkel systeem in een zitelement ingebouwd. Door middel van een eenvoudige plug-in-verbinding zendt deze uit of een onderdeel zich op een specifieke positie bevindt, als een elektrisch signaal.
De polling-eenheid kan worden gebruikt in combinatie met verschillende zitelementen. De EH 22690-pinnen uit de standaardonderdelen van Halder zijn bijvoorbeeld geschikt.
Gegevens worden overgedragen via een kabelverbinding. Optioneel kan het polling-signaal via de radio worden overgedragen.
De ondervragingseenheid voldoet aan de vereisten van beschermingsklasse IP6K7 (zeer temperatuurbestendig en robuust).
Dit artikel 22810.0008 - Ophaaleenheden met sensor / ophaaleenheid met bus (d1: M8) is een variant van de artikelgroep Ophaaleenheden met sensor (EH 22810.)
Kabel
Sensor
Stekker
Huls
Huls
Nadere informatie op aanvraag.
Erwin Halder KG is een geregistreerde fabrikant van elektrische apparatuur (WEEE-Reg. No. DE 47048902).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."