Af­vraag­ele­men­ten met een aanslagpen, met borging tegen verdraaing

EH 25020.

Verend drukstuk met positiemelding middels een schakelpen (welke tegen verdraaien geborgd is) met diverse toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als afdrukpen in gereedschappen met controle. De taststift bestaat in verschillende uitvoeringen: rond, spits of met schroefdraad en is voor universeel gebruik geschikt. Aan de schakelpen kan met behulp van het schroefdraad een schakelvaan verdaaingsvrij aangebracht worden en voor alle gangbare schakelaars gebruikt worden.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
s [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
taster, rond
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikelnummer:
25020.0008
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster, rond – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • R: 1,75 mm
  • SW: 3 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,1 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 7,6 N
  • Gewicht: 22 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster, rond
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikelnummer:
25020.0010
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster, rond – Afbeelding 1
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • R: 2,3 mm
  • SW: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 9 N
  • Gewicht: 35 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster, rond
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikelnummer:
25020.0012
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster, rond – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • R: 2,9 mm
  • SW: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5,1 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 11 N
  • Gewicht: 51 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster, rond
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikelnummer:
25020.0016
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster, rond – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • R: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 13,8 N
  • Gewicht: 102 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster, spits
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikelnummer:
25020.0058
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster, spits – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW: 3 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,1 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 7,6 N
  • Gewicht: 20 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster, spits
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikelnummer:
25020.0060
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster, spits – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 9 N
  • Gewicht: 29 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster, spits
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikelnummer:
25020.0062
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster, spits – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • SW: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5,1 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 11 N
  • Gewicht: 44 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster, spits
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikelnummer:
25020.0066
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster, spits – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • SW: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 13,8 N
  • Gewicht: 87 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster met aansluitschroefdraad
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikelnummer:
25020.0108
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster met aansluitschroefdraad – Afbeelding 3
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • d3: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • l4: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,1 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 7,6 N
  • Gewicht: 29 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster met aansluitschroefdraad
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikelnummer:
25020.0110
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster met aansluitschroefdraad – Afbeelding 3
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • d3: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 9 N
  • Gewicht: 36 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster met aansluitschroefdraad
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikelnummer:
25020.0112
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster met aansluitschroefdraad – Afbeelding 3
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5,1 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 11 N
  • Gewicht: 54 g
show article view
Afvraagelementen
Ver­sie:
taster met aansluitschroefdraad
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikelnummer:
25020.0116
CAD
Documenten
Afvraagelementen
  • taster met aansluitschroefdraad – Afbeelding 3
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • l4: 7 mm
  • SW: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 13,8 N
  • Gewicht: 102 g
show article view
Afvraagelementen

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gezwart

Moer

  • staal, zwart (ISO 4035)

Schakelstift

  • staal, genitreerd, zwart

Veer

  • Roestvast staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25020. Afvraagelementen – met een aanslagpen, met borging tegen verdraaing
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Afvraagelementen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."