Productfilter
Uw selectie resulteerde in 14 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
4 N
Veerkracht1) F2 [N]:
12,5 N
Meer details
met knop, zonder arretering – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Veerkracht1) F1 : 4 N
Veerkracht1) F2 : 12,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 34 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
5 N
Veerkracht1) F2 [N]:
18 N
Meer details
met knop, zonder arretering – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Veerkracht1) F1 : 5 N
Veerkracht1) F2 : 18 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 46 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
6 N
Veerkracht1) F2 [N]:
25 N
Meer details
met knop, zonder arretering – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Veerkracht1) F1 : 6 N
Veerkracht1) F2 : 25 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 62 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
8,5 N
Veerkracht1) F2 [N]:
28 N
Meer details
met knop, zonder arretering – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Veerkracht1) F1 : 8,5 N
Veerkracht1) F2 : 28 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 105 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
9,5 N
Veerkracht1) F2 [N]:
38 N
Meer details
met knop, zonder arretering – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Veerkracht1) F1 : 9,5 N
Veerkracht1) F2 : 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 106 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
11,5 N
Veerkracht1) F2 [N]:
40 N
Meer details
met knop, zonder arretering – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Veerkracht1) F1 : 11,5 N
Veerkracht1) F2 : 40 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 200 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
13 N
Veerkracht1) F2 [N]:
54 N
Meer details
met knop, zonder arretering – Afbeelding 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Veerkracht1) F1 : 13 N
Veerkracht1) F2 : 54 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 296 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop en arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
4 N
Veerkracht1) F2 [N]:
12,5 N
Meer details
met knop en arretering – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Veerkracht1) F1 : 4 N
Veerkracht1) F2 : 12,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 34 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop en arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
5 N
Veerkracht1) F2 [N]:
18 N
Meer details
met knop en arretering – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Veerkracht1) F1 : 5 N
Veerkracht1) F2 : 18 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 49 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop en arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
6 N
Veerkracht1) F2 [N]:
25 N
Meer details
met knop en arretering – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Veerkracht1) F1 : 6 N
Veerkracht1) F2 : 25 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 66 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop en arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
8,5 N
Veerkracht1) F2 [N]:
28 N
Meer details
met knop en arretering – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Veerkracht1) F1 : 8,5 N
Veerkracht1) F2 : 28 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 112 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop en arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
9,5 N
Veerkracht1) F2 [N]:
38 N
Meer details
met knop en arretering – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Veerkracht1) F1 : 9,5 N
Veerkracht1) F2 : 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 117 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop en arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
11,5 N
Veerkracht1) F2 [N]:
40 N
Meer details
met knop en arretering – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Veerkracht1) F1 : 11,5 N
Veerkracht1) F2 : 40 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 206 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop en arretering
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Veerkracht1) F1 [N]:
13 N
Veerkracht1) F2 [N]:
54 N
Meer details
met knop en arretering – Afbeelding 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Veerkracht1) F1 : 13 N
Veerkracht1) F2 : 54 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
Gewicht: 313 g
show article view
Materiaal
Huls
Arreteerpen
Knop
thermoplast (PA 6), zwart, mat
Kabel
Magneet
Sensor
thermoplast (PA 6), zwart, mat
Borgmoer
Roestvast staal A2 (ISO 8675)
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Montage
De meegeleverde losse sensor en sensorclip kunnen worden gemonteerd met de meegeleverde inbussleutel. De richting van de sensorkabel kan indiviidueel worden bepaald.
Duw de sensor in de zijkant van de sensorclip.
Draai de binnenzeskantschroef van de sensor met lichte kandkracht vast (max. 0.1 Nm).
Klem de sensorclip in elke positie in de ringvormige groef van het drukstuk.
Door aan de sensorclip te draaien kan de richting van de sensorkabel worden aangepast.
Opmerking:
Om storingen te voorkomen, mogen er geen magnetische velden op het drukstuk werken.
Werking
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).
Datasheet EH 22123. Arreteerbouten – met sensor
Mand downloaden:
Mand downloaden
Index Plungers with sensor - electrical properties
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes