인덱스 플런저 미니 인덱스
EH 22110.
기본 타입
마운팅 플렌지 형
스테인리스 스틸
컴팩트형 인덱스 플런저
육각너트 있음
육각너트와 잠금 장치 있음
육각 칼라 있음, T-손잡이 있음
육각 너트와 잠금 장치 있음, T-핸들 있음
인덱스 플런저
나사 플렌지 있음, 수평형
마운팅 플렌지, 수평형, 스테인레스 스틸
마운팅 블록
다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용
위치 부싱
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
with locking mechanism push-lock
EH 22111.
EH 22120.
육각 칼라가 있는 형, 스텐레스 스틸
육각 칼라와 잠금 장치가 있는 형, 스텐레스 스틸
육각 칼라, 스테인리스 스틸 A4
육칵 칼라 및 잠금 장치, 스테인레스 스틸
육각 칼라 없는 형
육각 칼라 없는 형, 스텐레스 스틸
용접 가능, 나사없는 형
육각너트가 있는 형, 짧은 형
인덱스 플런저는 볼트, 플런저 핀 또는 잠금 핀이 있는 잠금 장치이다. 인덱스 플런저는 때때로 잠금 플런저라고도 불린다. 광범위한 산업군에서 포지셔닝, 고정 등의 많은 응용 분야에서 사용될 수 있다.
당김 노브 또는 당김 링을 통해 수동으로 작동된다.
광범위한 제품군에는 다음과 같은 다양한 버전이 있음
다음의 액세서리를 제공함
인덱스 볼트는 볼트, 플런저 핀 또는 잠금 핀이 있는 잠금 장치이다. 인덱스 볼트는 때때로 잠금 볼트, 스프링 볼트 또는 잠금 래치라고도 불린다. 광범위한 산업군에서 높이 조정, 구성품 연결, 위치 지정 등 다양한 응용분야에서 사용될 수 있다.
인덱스 플런저와 달리 노브 또는 링을 당기지 않고 볼트를 돌려서 작동한다.
다음의 액세서리를 제공함 :
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: