인덱스 플런저 미니 인덱스 기본 타입

EH 22110.

얇은 판에 고정하여 사용하기 적합함.

최소의 작업 공간에 적합.

완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

귀하의 선택에 따라 56 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0602
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0604
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.0606
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.0608
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 24 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.0610
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.0612
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22110.0614
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22110.0616
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22110.0618
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 41 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22110.0620
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.0622
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 66 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.0624
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 67 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.0626
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 68 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.0628
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 69 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0630
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0632
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.0634
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.0636
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.0638
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 24 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.0640
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22110.0642
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 38 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22110.0644
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 39 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22110.0646
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 39 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22110.0648
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 39 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스

재질

몸체

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

조립

미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22110. 인덱스 플런저 미니 인덱스 – 기본 타입
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요