인덱스 플런저 육각 칼라, 스테인리스 스틸  A4

EH 22120.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

버전
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 최소 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
제품 번호:
22120.1044
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 10 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
제품 번호:
22120.1064
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 11 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22120.1045
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22120.1065
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22120.1046
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 30 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.1066
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 30 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22120.1068
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 66 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22120.1048
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 63 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
제품 번호:
22120.1080
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 32 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 64 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
제품 번호:
22120.1082
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 최소: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 32 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 129 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
제품 번호:
22120.1054
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 20 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
제품 번호:
22120.1074
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 20 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22120.1055
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 32 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22120.1075
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 32 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22120.1056
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 63 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.1076
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 56 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
20 N
제품 번호:
22120.1078
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 107 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22120.1058
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 109 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
제품 번호:
22120.1090
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 32 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 111 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
제품 번호:
22120.1092
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 최소: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 32 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 203 g
show article view
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스테인리스 스틸 1.4401

잠금핀

  • 스테인리스 스틸 1.4401 니켈 도금

손잡이

  • 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광
  • 스테인리스 스틸 1.4401

잠금 너트

  • 스테인리스 스틸 1.4401

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
제품 번호:
22120.1514
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
  • 무게: 2,8 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.1515
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,4 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.1516
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,6 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.1518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 18 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.1520
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 33 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 육각 칼라, 스테인리스 스틸  A4
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음