d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l6 최소: 15 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 14 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 43 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l6 최소: 17 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 19 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 65 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 최소: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l6 최소: 23 mm
- WS: 19 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 28 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 132 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l6 최소: 30 mm
- WS: 22 mm
- 스프링력1) F1: ~ 23 N
- 스프링력1) F2: ~ 54 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 179 g
show article view
재질
몸체
잠금핀
손잡이
참조
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
- 무게: 5,2 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
- 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
- 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
- 무게: 32 g
조립
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 육각 칼라가 있는 형, 스텐레스 스틸