인덱스 플런저 육칵 칼라 및 잠금 장치, 스테인레스 스틸

EH 22120.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

버전
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 최소 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
제품 번호:
22120.1144
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 12 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22120.1164
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 11 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
제품 번호:
22120.1145
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.1165
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22120.1146
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 33 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22120.1166
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 33 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22120.1168
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 67 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22120.1148
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 70 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
제품 번호:
22120.1180
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 32 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 70 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
열가소성 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
제품 번호:
22120.1182
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 열가소성 노브 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 최소: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 32 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 141 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
제품 번호:
22120.1154
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 21 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
제품 번호:
22120.1174
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 11 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 22 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22120.1155
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 36 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22120.1175
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 37 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22120.1156
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 60 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.1176
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 63 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
제품 번호:
22120.1178
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 23 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 117 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22120.1158
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 118 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
제품 번호:
22120.1190
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 32 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 135 g
show article view
인덱스 플런저
버전:
스테인리스 스틸 노브
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
제품 번호:
22120.1192
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸 노브 – 그림 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 최소: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 32 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 229 g
show article view
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스테인리스 스틸 1.4401

잠금핀

  • 스테인리스 스틸 1.4401 니켈 도금

손잡이

  • 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광
  • 스테인리스 스틸 1.4401

잠금 너트

  • 스테인리스 스틸 1.4401

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M8 x 1 mm
제품 번호:
22120.1514
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
  • 무게: 2,8 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.1516
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,6 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.1515
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,4 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.1518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 18 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.1520
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 33 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 육칵 칼라 및 잠금 장치, 스테인레스 스틸