귀하의 선택에 따라 15 건이 조회되었습니다.
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 h11: 4 mm
- d3: 14 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 최소: 4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 100 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 h11: 5 mm
- d3: 18 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 45 mm
- l2 최소: 5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최대: 100 °C
- 무게: 24 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 h11: 6 mm
- d3: 24 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 최소: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 100 °C
- 무게: 42 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 h11: 8 mm
- d3: 30 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 71 mm
- l2 최소: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 100 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 h11: 10 mm
- d3: 30 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 75 mm
- l2 최소: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 25 N
- 사용 온도 범위 최대: 100 °C
- 무게: 93 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 최소: 4 mm
- 스프링력1) F1: 3 N
- 스프링력1) F2: 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 40 mm
- l2 최소: 5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 26 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 49 mm
- l2 최소: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 44 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 59 mm
- l2 최소: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 67,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 25 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 99 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 19 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 7 mm
- l1: 33 mm
- l2 최소: 4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 15 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 25,5 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 10,5 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 30 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 30,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 13 mm
- l1: 52 mm
- l2 최소: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 48 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 37,5 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 20 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 최소: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 68 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 40 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 18,5 mm
- l1: 72,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 25 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 109 g
show article view
재질
케이스
- 1.4308 스테인리스 스틸, 정밀 주조, 밝은 색, 블라스트 표면처리
잠금핀
풀-링
손잡이
참조
손잡이 분리 불가능
조립
와셔 ISO 7092로 조립.
작동
잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).
데이터시트 EH 22110. 인덱스 플런저 – 마운팅 플렌지, 수평형, 스테인레스 스틸