d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 손잡이 있음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2 h9: 12 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 22 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 손잡이 있음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2 h9: 14 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 26 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 15 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 40 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 손잡이 있음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2 h9: 18 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 최소: 8 mm
- l3: 34 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 31 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 84 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 손잡이 없음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2 h9: 12 mm
- d4: M5
- l2 최소: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 손잡이 없음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2 h9: 14 mm
- d4: M6
- l2 최소: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 15 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 손잡이 없음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2 h9: 18 mm
- d4: M8
- l2 최소: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 31 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 67 g
show article view
재질
몸체
잠금핀
손잡이
참조
손잡이 분리 불가능
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 용접 가능, 나사없는 형
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.