d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 51 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 최소: 15 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 14 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 61 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 최소: 17 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 19 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
- 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 75,5 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 최소: 23 mm
- WS: 19 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 28 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 91 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 최소: 30 mm
- WS: 22 mm
- 스프링력1) F1: ~ 28 N
- 스프링력1) F2: ~ 54 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 134 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 51 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 최소: 15 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 14 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 61 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 최소: 17 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 19 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 75,5 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 최소: 23 mm
- WS: 19 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 28 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 91 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 최소: 30 mm
- WS: 22 mm
- 스프링력1) F1: ~ 28 N
- 스프링력1) F2: ~ 54 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 134 g
show article view
재질
몸체
잠금핀
- 스틸, 경화처리
- 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금
손잡이
참조
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
- 무게: 5,2 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
- 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
- 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
- 무게: 32 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
- 무게: 5,2 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
- 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
- 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
- 무게: 32 g
조립
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
작동
손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 육각너트와 잠금 장치 있음
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요