인덱스 플런저 육각너트가 있는 형, 짧은 형

EH 22120.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

이 인덱스 플런저의 특징은 작은 치수임.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22120.0226
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 35 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22120.0228
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 14 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 62 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22120.0236
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 35 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22120.0238
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 14 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 60 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22120.0246
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 35 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22120.0248
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 14 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 62 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22120.0256
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 35 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22120.0258
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 14 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 60 g
show article view
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0116
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0118
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0516
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 육각너트가 있는 형, 짧은 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요